![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057672-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Green'Up
LEGRAND
Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
REF. 057672
EAN.
3245060576721
Base de cuadros P17, lateral unificado. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Material: plástico. Autoextinguible: 850 ºC. Dimensiones base: 75x75mm, entreejes = 60x60mm. Sin obturadores de protección. Azul.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
10,81 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | Other |
Number of poles | 3 |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
---|---|
Military model | No |
Flange size vertical | 75 mm |
Drill hole distance vertical | 60 mm |
Flange size horizontal | 75 mm |
Drill hole distance horizontal | 60 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN