Base datos Mosaic - SUB D - 2 módulos - para puerto serie tipo RS 232 - conexión tornillos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base datos Mosaic - SUB D - 2 módulos - para puerto serie tipo RS 232 - conexión tornillos - Blanco
REF. 078765
EAN.
3245060787653
Bases SUB D - Blanco - 2-módulos - Base 9 contactos con conexión por tornillos - Para puerto serie tipo RS 232.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
39,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | D-sum miniaturizado |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Blanco |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN