![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4285-BTICINO-1000.jpg)
Base datos USB - Livinglight - 1 módulo - Blanco
Livinglight
BTICINO
Base datos USB - Livinglight - 1 módulo - Blanco
REF. N4285
EAN.
8005543401873
Livinglight - Bases Audio/Video - Mecanismos suministrados sin soporte - A combinar con los soportes y las placas embellecedoras.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
23,37 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | USB |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Blanco |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN