Pasar al contenido principal
Logo print

Base doble RJ45 Mosaic - Cat.6 - FTP - 2 módulos - LCS²- En ángulo 45º - Blanco

Mosaic LEGRAND

Base doble RJ45 Mosaic - Cat.6 - FTP - 2 módulos - LCS²- En ángulo 45º - Blanco

REF. 076506 EAN. 3245060765064

La toma Mosaic RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (enrutador ISP, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable. Para completar con un plato.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
18,11 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 2
Category 6
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Inclined
With dust cover No
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 40.7 mm
Number of modules (module system) 2
Built-in depth 25.1 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00949FR-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Manual de uso
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Hoja técnica
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
7 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
Perfil medioambiental
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles