Base de enchufe 2P+T de Superficie con polarización Soluclip para canaleta de clip directo Mosaic 2 módulos - rojo
Mosaic
LEGRAND
Base de enchufe 2P+T de Superficie con polarización Soluclip para canaleta de clip directo Mosaic 2 módulos - rojo
REF. 077121L
EAN.
3414971576117
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
25,44 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Clavija de conexión a toma de tierra |
---|---|
Acoplamiento de conductor neutro | No |
Contacto de protección | Redondo |
Número de contactos activos (redondos) | 2 |
Número de contactos activos (planos) | 0 |
Número de contactos activos (cuadrado) | 0 |
Con lámpara de señal | No |
Número de puertos USB-A | 0 |
Número de puertos USB-C | 0 |
Número de unidades | 1 |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de tomas intercambiables | 0 |
Número de fases | 1 |
Impresión/marcado | Ninguno |
Método de conexión | Abrazadera de enchufe |
Con tapa abatible | No |
Con protección de contacto mejorada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Color | Rojo |
Número RAL (similar) | 3020 |
Color metálico | No |
Transparente | No |
Bloqueable | No |
Mecanismo de expulsión | No |
Instalación aislada | No |
Con iluminación funcional | No |
Con iluminación orientable | No |
Protección contra sobretensiones | No |
Dispositivo de corriente residual | No |
Con microfusión | No |
Fuente de alimentación especial | Alimentación de seguridad adicional (rojo) |
Tipo de montaje | Apto para canal |
Tipo de fijación | Engatillado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Con función de bucle | Si |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Color del elemento de conmutación | Rojo |
Inserto central girado | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 95 mm |
Altura del dispositivo | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 43 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible IFTTT | No |
Con repetidor de señal Wi-Fi | No |
Con altavoz bluetooth incorporado | No |
Para condiciones serveras según VDE | No |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Soporte del cable | Otros |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Objeto conectado | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN