Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Type of socket outlet
-
DAB+
-
Tap loss at 860 MHz
-
Model
-
Suitable for remote power supply
-
Tap loss at 2150 MHz
-
Mounting method
-
Number of outlets
-
Suitable for cable modem
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Number of modules (module system)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Cover
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
BTICINO
Màtix
REF. AM5217M2P10
Base TV/R-SAT final - Màtix - 10 dB - 2400 MHz - Blanco/marfil
17,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.