Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Uso
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Anchura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/NT4282-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. NT4282
Base video HD15 - Livinglight - 2 módulos - Tech
46,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/L4282-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. L4282
Base video HD15 - Livinglight - 2 módulos - Antracita
38,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/L4294-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. L4294
Base audio-vídeo para altavoces HI-FI Livinglight - Antracita - 1 módulo
38,22 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4282-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. N4282
Base video HD15 - Livinglight - 2 módulos - Blanco
38,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.