![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741376-WEB-R.jpg)
Base informática RJ45 Valena Next - Cat.6 - UTP - doble - conexión rápida Toolless - Aluminio
Valena Next
LEGRAND
Base informática RJ45 Valena Next - Cat.6 - UTP - doble - conexión rápida Toolless - Aluminio
REF. 741376
EAN.
3414971266131
El enchufe RJ45 conecta dos dispositivos (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
39,96 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado empotrado (escayola) |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 2 |
Categoría | 6 |
Color | Aluminio |
Número RAL | 0 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Compatible con cubiertas de terceros | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | No |
---|---|
Con resistencia de terminación | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 74 mm |
Altura del dispositivo | 74 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Profundidad de instalación | 23.69 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 0-0 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 0-0 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
9 documentos
Certificado
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN