Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Uso
-
Con protección contra el polvo
-
Dirección de salida
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Con descarga de tensión
-
Tipo de fijación
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/NT4280-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. NT4280
Base audio jack de 3,5mm - Livinglight - 1 módulo - Tech
28,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/L4280-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. L4280
Base audio jack de 3,5 mm - Livinglight - 1 módulo - Antracita
23,22 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4280-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Livinglight
REF. N4280
Base audio jack de 3,5mm - Livinglight - 1 módulo - Blanco
22,48 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.