Pasar al contenido principal
Logo print

Base múltiple en ángulo con 4 tomas rasantes 2P+T. Ideal para cocina. Instalación con adhesivo o tornillo. Color blanco. Sin cable

Bases múltiples LEGRAND

Base múltiple en ángulo con 4 tomas rasantes 2P+T. Ideal para cocina. Instalación con adhesivo o tornillo. Color blanco. Sin cable

REF. 694503 EAN. 3414971944282

Base múltiple en ángulo con 4 tomas rasantes 2P+T. Ideal para cocina. Instalación con adhesivo 3M o tornillo. Fijable en ángulo 90º.1M Color blanco. Sin cable.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9003
37,45 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Forma de la carcasa Otros
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) 0
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) 4
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío 0
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) 0
Número de enchufes estándar francés (tipo E) 0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso 0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 0
Número de enchufes tipo NEMA 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 0
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 0
Con interruptor de encendido/apagado No
Interruptor diferencial No
Número de enchufes multi-estándar universales 0
Filtro EMC No
Número de otras tomas de corriente 0
Número de conexiones USB 0
Protección contra sobretensiones No
Intensidad nominal 16 A
Sección transversal 0 mm²
Con tapa No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente No
Clase de protección (IP) IP20
Resistencia al impacto IK04
Código NEMA Ninguno
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Anchura 82 mm
Profundidad 295 mm
Temperatura de almacenamiento -20-70 °C
Tipo de tensión CA
Voltaje nominal 220-230 V
Neutro obligatorio Si
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Objeto conectado No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03115EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
Hoja técnica
F03115ES-00.pdf pdf (1.22 Mo)
Hoja técnica
F03115FR-00.pdf pdf (0.27 Mo)
2 documentos
Certificado
Certificado
MEEI-UP 69265112 (0.79 Mo)