Base múltiple con estación de carga inalámbrica inclinada para smartphones, USB tipo A y C y 2x2P+T. Color blanco y negro. Cable 2 m
Bases múltiples
LEGRAND
Base múltiple con estación de carga inalámbrica inclinada para smartphones, USB tipo A y C y 2x2P+T. Color blanco y negro. Cable 2 m
REF. 694506
EAN.
3414971944343
Base múltiple con estación de carga inalámbrica Qi de 10.0W inclinada, dos puertos USB tipo A+C de 15.0W y 2 tomas rasantes 2P+T. Esencialmente para uso en dormitorio o despacho .Cable negro de 2m y 1,5mm² de sección. Color blanco y negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9003
95,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de la carcasa | Otros |
---|---|
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 2 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas corriente de dispositivo frío | 0 |
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 | 0 |
Número de enchufes tipo NEMA | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | Si |
Interruptor diferencial | No |
Número de enchufes multi-estándar universales | 0 |
Filtro EMC | No |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de conexiones USB | 2 |
Protección contra sobretensiones | No |
Intensidad nominal | 10 A |
Sección transversal | 1.5 mm² |
Con tapa | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Longitud de la línea de alimentación | 2 m |
Código NEMA | Ninguno |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 112 mm |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CA/CC |
Voltaje nominal | 220-230 V |
Neutro obligatorio | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Tipo de montaje | No aplicable |
Objeto conectado | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
Decl. UE RED-A 3992 A
(0.21 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69265136
(1.25 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_710391
(0.94 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN