Pasar al contenido principal
Logo print

Base múltiple con estación de carga inalámbrica inclinada para smartphones, USB tipo A y C y 2x2P+T. Color topo y negro. Cable 2 m

Bases múltiples LEGRAND

Base múltiple con estación de carga inalámbrica inclinada para smartphones, USB tipo A y C y 2x2P+T. Color topo y negro. Cable 2 m

REF. 694500 EAN. 3414971944220

Base múltiple con estación de carga inalámbrica Qi de 10.0W inclinada, dos puertos USB tipo A+C de 15.0W y 2 tomas rasantes 2P+T. Esencialmente para uso en dormitorio o despacho . Cable negro de 2m y 1,5mm² de sección. Color topo y negro.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9003
101,24 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Housing shape Other
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) 0
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 2
Number of socket outlets with earth pin 0
Number of cold device socket outlets 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso 0
Number of socket outlets Italian standard type P11 0
Number of socket outlets Italian standard type P17 0
Number of NEMA-outlets 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
With on/off switch Yes
Residual current circuit breaker (RCCB) No
Number of universal multi standard sockets 0
Mains filter No
Number of other socket outlets 0
Number of USB connections 2
Over voltage protection No
Nominal current 10 A
Core cross section 1.5 mm²
With cover No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
Transparent No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Length of power cord 2 m
NEMA designation None
Operating / setting temperature 0-40 °C
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Width 90 mm
Depth 112 mm
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 220-230 V
Mandatory neutral Yes
Connection type Not applicable
Mounting method Not applicable
Connected object No

Documentación

5 documentos
Manual de uso
LE12165AA_ES.pdf pdf (0.65 Mo)
Hoja técnica
F03113EN-00.pdf pdf (0.33 Mo)
Hoja técnica
F03113FR-00.pdf pdf (0.33 Mo)
Manual de uso
LE12165AA.pdf pdf (0.46 Mo)
Hoja técnica
F03113ES-00.pdf pdf (1.25 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado
MEEI-UP 69265136 (1.25 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_710391 (0.94 Mo)