![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051369-LEGRAND-1000.jpg)
Base múltiple móvil de alta resistencia 3x2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y manguito para insertar clavijas
Bases y clavijas
LEGRAND
Base múltiple móvil de alta resistencia 3x2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y manguito para insertar clavijas
REF. 051369
EAN.
3245060513696
Base múltiple móvil de alta resistencia 3 tomas 2P+T 16A. IP44. Material caucho. Con tapas de protección y mangiito para insertar clavijas reforzado. Terminales de tornillo IK08 H07 RNF para cable 3G de 2,5 mm² máx.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9002
107,33 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Documentación
1 documento
Manual de uso
3 documentos
Certificado
KSC-JW04005-16002
(0.37 Mo)
Certificado
AENOR-030/002195
(0.41 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 60055202C
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN