Base para altavoces Hi-Fi Niloé Step - Doble - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Base para altavoces Hi-Fi Niloé Step - Doble - Blanco mate
REF. 864149
EAN.
3414971124479
La toma de altavoz doble Niloé Step permite conectar 2 altavoces del sistema Hi-Fi o Home Cinema en un mismo mecanismo, con una reproducción de sonido óptima. El mecanismo debe completarse con una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
18,54 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Category | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Screw |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
---|---|
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 46.3 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |