![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031959-LEGRAND-1000.jpg)
Base para clavadora de brida Colson. Fijación con clavadora Spit Pulsa. Negro
Colson
LEGRAND
Base para clavadora de brida Colson. Fijación con clavadora Spit Pulsa. Negro
REF. 031959
EAN.
3245060319595
Base para clavadora de brida Colson. Fijación con clavadora Spit tipo Pulsa 700E o tornillo Ø4mm. Con protección U.V. Soporte color negro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
48,23 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 10.5 mm |
---|---|
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Nailing |
Diameter mounting hole | 4 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Colour | Black |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN