![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555689-LEGRAND.jpg)
Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415V. IP66/67
Green'Up
LEGRAND
Base para cuadros P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415V. IP66/67
REF. 555689
EAN.
3414970735157
Adecuada para uso profesional o industrial. Presenta un único tornillo prisionero para facilitar la conectividad. Se puede fijar en tapas frontales ciegas o troqueladas. Fabricado de poliamida 6. Cable admitido entre 25 y 70mm2 de diametro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
176,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Amperaje IEC | 125 A |
---|---|
Tensión según EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rojo |
Número de polos | 5 |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Clase de protección (IP) | IP67 |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Dirección de conexión | Recto |
---|---|
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Dimensión de la brida vertical | 146 mm |
Distancia vertical desde el agujero | 124 mm |
Dimensión de la brida horizontal | 146 mm |
Distancia horizontal desde el agujero | 124 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Certificado
CCC-CQC2018010203055868
(2.26 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN