![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078627-LEGRAND-1000.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6 FTP - 9 contactos - 2 módulos - Aluminio
Mosaic
LEGRAND
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6 FTP - 9 contactos - 2 módulos - Aluminio
REF. 078627
EAN.
3245060786274
Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
111,44 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | Si |
Caja montada en suelo/subterránea | Si |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 6 |
Color | Aluminio |
Número RAL | 0 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 0-0 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 0-0 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN