Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Tipo de conector
-
Alivio de tensión de cable
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Dirección de salida
-
Con toma/acoplamiento
-
Montaje en superfície
-
Placa central
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Reserva de carrete
-
Montaje empotrado
-
Con marco de cubierta
-
Protección contra el polvo
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Tratamiento antibacteriano
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
LEGRAND
Mosaic
REF. 079114L
Base pasante fibra óptica Mosaic. 2 x SC/APC. 2 módulos. Conexión tipo «push-pull». Negro mate
34,54 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 079415L
Base pasante fibra óptica Mosaic. 2 x SC/APC. 2 módulos. Conexión tipo «push-pull». Color aluminio
34,54 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 078614
Base pasante fibra óptica Mosaic - 2 x SC/APC - 2 módulos - conexión tipo «push-pull» - Blanco
28,84 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.