Base pasante fibra óptica Mosaic - 2 x SC - 2 módulos - conexión tipo «push-pull» - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base pasante fibra óptica Mosaic - 2 x SC - 2 módulos - conexión tipo «push-pull» - Blanco
REF. 078617
EAN.
3245060786175
Las tomas de paso de fibra óptica tienen paso dúplex: 2 entradas/2 salidas. Sirve para conectar 2 fibras (equipadas con sus conectores). Se suministra con tapas protectoras y equipado con un soporte de marcador transparente.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
28,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | Si |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con toma/acoplamiento | Si |
Número de enchufes/acoplamientos | 2 |
Tipo de conector | SC |
Color | Blanco |
Placa central | No |
Con marco de cubierta | No |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión de cable | No |
Reserva de carrete | No |
---|---|
Dirección de salida | Posición inferior |
Protección contra el polvo | Obturador |
Anchura del dispositivo | 45.05 mm |
Profundidad del dispositivo | 30.7 mm |
Altura del dispositivo | 45.05 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Temperatura de funcionamiento | -40-85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-85 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN