![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611301-WEB-R.jpg)
Base plana FLUIDQUINT para canales 60x100 - 2 mts - Blanco
Fluidquint
LEGRAND
Base plana FLUIDQUINT para canales 60x100 - 2 mts - Blanco
REF. 611301
EAN.
3245066113012
Canales para instalaciones de climatización - Base plana para canales 60x100 - 2-mts - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
10,01 €
/
metro
Embalaje:
32 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
Number of plug-in partitions | 0 |
---|---|
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | None |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN