Base por inducción Axolute + base USB tipo A
Axolute
BTICINO
Base por inducción Axolute + base USB tipo A
REF. H4285CW2
EAN.
8005543587348
Axolute, un cargador de inducción inalámbrico con un diseño único que se puede combinar con placas de diferentes colores y materiales para lograr interiores elegantes.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
176,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tensión de servicio | 100-240 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Máxima corriente de salida | 2400 mA |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Color | Antracita |
Número RAL | 7015 |
Anchura del dispositivo | 70 mm |
Altura del dispositivo | 130 mm |
Profundidad del dispositivo | 55 mm |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | Otros |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Sin hilos | Si |
Profundidad de instalación | 55 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Power Delivery | No |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Sección transversal del núcleo | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN