Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Operating voltage
-
Max. output current
-
Model
-
Mounting method
-
Device width
-
Device height
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Min. depth of built-in installation box
-
Wireless
-
Profundidad de instalación
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Power Delivery
-
Frequency
-
Mandatory neutral
-
Terminal marking indication
-
Stress test conformity (1000V)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Cable section
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-864126-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Niloé Step
REF. 864126
Base cargador por inducción con cargador - USB tipo A Niloé Step - 250V~ - Blanco mate
164,67 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.