![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4285CW2-WEB-R.jpg)
Base por inducción Livinglight + base USB Tipo A - 2 módulos
Livinglight
BTICINO
Base por inducción Livinglight + base USB Tipo A - 2 módulos
REF. LN4285CW2
EAN.
8005543587331
El cargador de pared inalámbrico es compatible con todos los smartphones de última generación donde esta tecnología está disponible. Además, un puerto USB tipoA permite cargar un segundo smartphone o una tablet.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
125,10 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Operating voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Max. output current | 3000 mA |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Module frame |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7015 |
Device width | 70 mm |
Device height | 130 mm |
Device depth | 55 mm |
Min. depth of built-in installation box | 54 mm |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Wireless | Yes |
Built-in depth | 44 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Power Delivery | No |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN