![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404503-WEB-R.jpg)
Base repartidor de fila HX³ 250/400A para DPX³ 250 - 4P con o sin diferencial
VX³/HX³
LEGRAND
Base repartidor de fila HX³ 250/400A para DPX³ 250 - 4P con o sin diferencial
REF. 404503
EAN.
3245064045032
Base repartidor de fila HX³ para DPX³ - Permiten la conexión automática de los interruptores DPX³ con o sin diferencial en los repartidores de fila 250/400A HX³ - Incluyen cubrebornas Para DPX³ 250 - 4P con o sin diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
500,60 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 250 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Documentación
4 documentos
Brochure
Guía de instalación
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN