Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Con resistencia de terminación
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Soporte del cable
LEGRAND
Plexo
REF. 069559L
Base RJ45 Cat.6 STP Plexo - modular - Gris
45,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo
REF. 069569L
Base RJ45 Cat.6 FTP Plexo - modular - Gris
40,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Plexo
REF. 069561L
Base RJ45 Cat.6 UTP Plexo - modular - Gris
14,40 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.