![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4279C6F-WEB-R.jpg)
Base RJ45 Living Now - Cat. 6 - FTP - Sand - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Base RJ45 Living Now - Cat. 6 - FTP - Sand - 1 módulo
REF. KM4279C6F
EAN.
8005543621899
Conector RJ45 equipado con sistema de bloqueo giratorio. Apto para cables unipolares categoría 6 FTP AWG 22 hasta AWG 26 y cables multipolares AWG. Permite la transmisión de datos a alta velocidad.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
23,93 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Otros |
Tipo de montaje | Otros , Montado en superficie/en ranura |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 6 |
Color | Beige |
Número RAL | 1015 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
---|---|
Con resistencia de terminación | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Distancia entre centros de fijación vertical | 3.2-3.5 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 2.7-3 mm |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
9 documentos
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN