Pasar al contenido principal
Logo print

Base RJ45 Living Now - Cat. 6 - STP - Dark - 1 módulo

Living Now BTICINO

Base RJ45 Living Now - Cat. 6 - STP - Dark - 1 módulo

REF. KG4279C6S EAN. 8005543621936

El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
17,94 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
Colour Anthracite
RAL-number 7015
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses Yes
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection Other
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 22 mm
Device height 45 mm
Device depth 41 mm
Number of modules (module system) 1
Built-in depth 31 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02580EN-01.pdf pdf (0.72 Mo)
7 documentos
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01904-V01.01-FR.pdf pdf (1.28 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01904-V01.01-EN.pdf pdf (1.26 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01900-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles