Base RJ45 Living Now - Cat. 6 - UTP - Blanco - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Base RJ45 Living Now - Cat. 6 - UTP - Blanco - 1 módulo
REF. KW4279C6
EAN.
8005543621707
El enchufe RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
11,96 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 6 |
Color | Blanco |
Número RAL | 9005 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | Si |
Compatible con cubiertas de terceros | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
Con resistencia de terminación | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Profundidad de instalación | 31 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -10-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 0-0 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 0-0 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN