Base RJ45 Livinglight - Cat. 5e - FTP - 1 módulo - Antracita
Livinglight
BTICINO
Base RJ45 Livinglight - Cat. 5e - FTP - 1 módulo - Antracita
REF. L4279C5F
EAN.
8012199976693
El enchufe Livinglight RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (enrutador ISP, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable.
Garantía 3 años
Familia de precios : 8101
28,60 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Category | 5E |
Colour | Anthracite |
Connection type | Other |
Shielded buses | Yes |
With label space | Yes |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Mechanical coding | No |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 37 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 23 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN