![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/C4/BT-C4279C5E-WEB-R.jpg)
Base RJ45 Luna - Cat. 5e - UTP - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Base RJ45 Luna - Cat. 5e - UTP - 1 módulo - Blanco
REF. C4279C5E
EAN.
8012199988597
Bases de datos RJ-45 - Cat. 5e - UTP - 1 módulo - blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 8101
26,10 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 1 |
Categoría | 5E |
Color | Blanco |
Número RAL | 0 |
Método de conexión | Otros |
Enchufes apantallados | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
---|---|
Con protección contra el polvo | No |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 21.8 mm |
Altura del dispositivo | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 33.2 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Profundidad de instalación | 25.4 mm |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 0-0 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 0-0 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN