Pasar al contenido principal
Logo print

Base RJ45 Mosaic - Cat.6A - STP - 2 módulos - LCS²- En ángulo 45º - Blanco

Mosaic LEGRAND

Base RJ45 Mosaic - Cat.6A - STP - 2 módulos - LCS²- En ángulo 45º - Blanco

REF. 076508 EAN. 3245060765088

La toma Mosaic RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (enrutador ISP, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable. Para completar con un plato.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
34,20 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6A (IEC)
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses Yes
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection Other
Outlet direction Inclined
With dust cover No
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 43 mm
Number of modules (module system) 2
Built-in depth 31 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE02966AG.pdf pdf (0.94 Mo)
Hoja técnica
F00950EN-08.pdf pdf (0.83 Mo)
Hoja técnica
F00950FR-08.pdf pdf (0.84 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01330-V02.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles