![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079176L-WEB-R.jpg)
Base RJ45 Mosaic - Cat.6A - STP - 2 módulos - LCS² - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Base RJ45 Mosaic - Cat.6A - STP - 2 módulos - LCS² - Negro mate
REF. 079176L
EAN.
3414971637863
La toma Mosaic RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (caja de Internet, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable. Para completar con un plato.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
39,19 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | Yes |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Other |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 46.5 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 25.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
20 documentos
Certificado
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN