Base RJ45 para mecanismos Living Light, categoria 6 UTP ATeT, 1 módulo. Color blanco
Livinglight
BTICINO
Base RJ45 para mecanismos Living Light, categoria 6 UTP ATeT, 1 módulo. Color blanco
REF. N4261AT6
EAN.
8012199522197
Base o toma RJ45 para mecanismos Living Light, categoria 6 UTP 1 módulo. Conexión tipo 110 IDC. Color blanco
Garantía 3 años
Familia de precios : 8101
52,83 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | White |
Connection type | Other |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
---|---|
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | No |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Number of modules (module system) | 1 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN