![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086033-LEGRAND-1000.jpg)
Base RJ45 RDSI 8 contactos equipo en superficie completo - Blanco
Oteo
LEGRAND
Base RJ45 RDSI 8 contactos equipo en superficie completo - Blanco
REF. 086033
EAN.
3245060860332
Bases de teléfono RJ-45 RDSI 8 contactos - Permite la conexión directa de un-mód-m (Internet) - Bornas autopelables 1/4 de vuelta para conexión rápida - Borna de tierra de 2,5-mm².
Garantía 3 años
Familia de precios : 8101
45,57 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | Si |
---|---|
Montaje empotrado | No |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta completa , Montado superficial (escayola) |
Tipo de conector | Otros |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Categoría | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9010 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | Si |
Con cuadro de texto | No |
Compatible con cubiertas de terceros | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | Si |
Con resistencia de terminación | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | Si |
Codificación de colores | No |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 37 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 10-16 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Rígido a la rotura |
Distancia entre centros de fijación vertical | 47.4-53.5 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 41.3-53.5 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN