-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Codificación mecánica
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/L4279C6A-BTICINO-1000.jpg)
Base RJ45 Livinglight - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/NT4279C6A-BTICINO-1000.jpg)
Base RJ45 Livinglight - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4279C6A-BTICINO-1000.jpg)
Base RJ45 Livinglight - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/L4279C6S-BTICINO-1000.jpg)
Base RJ45 Livinglight - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/NT4279C6S-BTICINO-1000.jpg)
Base RJ45 Livinglight - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4279C6S-BTICINO-1000.jpg)
Base RJ45 Livinglight - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Blanco
Sin IVA