Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774139-LEGRAND-600.jpg)
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - marfil
Valena
LEGRAND
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - doble - montaje con tornillos - marfil
REF. 774139
EAN.
3245067741399
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Con tomas/acoplamientos | Si |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 2 |
Categoría | 5E |
Color | Otros |
Número RAL | 1013 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Enchufes apantallados | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Inclinado |
Con protección contra el polvo | No |
---|---|
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | Si |
Anchura del dispositivo | 71 mm |
Altura del dispositivo | 71 mm |
Profundidad del dispositivo | 36 mm |
Profundidad de instalación | 26.2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Diámetro de tubo para producto montado en pared | 0-0 mm |
Diámetro máximo de entrada de cables | 9 mm |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 0-0 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 0-0 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
1 documento
Manual de uso
4 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN