Pasar al contenido principal
Logo print

Base telefónica RJ11 Mosaic - 4 contactos - 1 módulo - Blanco

Mosaic LEGRAND

Base telefónica RJ11 Mosaic - 4 contactos - 1 módulo - Blanco

REF. 078730 EAN. 3245060787301

Bases telefónicas RJ 11 - 1-módulo - Con conector 1/4 de vuelta para conexión rápida - 4 contactos - Blanco.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
14,97 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Montaje en superfície No
Instalación de conducto Si
Caja montada en suelo/subterránea Si
Tipo de fijación Bloquear en posición
Tipo de montaje Módulo para programa de interrupción de instalación
Tipo de conector Otros
Categoría 3
Método de conexión Otros
Carcasa apantallada No
Conexión de puesta a tierra separada Si
Con cuadro de texto Si
Alivio de tensión del cable separado No
Tipo de montaje de conexión de blindaje Ninguno
Dirección de salida Recto
Con protección contra el polvo Si
Clase de protección (IP) IP20
Codificación mecánica No
Codificación de colores No
Anchura del dispositivo 22.5 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Profundidad de instalación 40 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No

Documentación

1 documento
Manual de uso
N0064JL8-06.pdf pdf (0.27 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles