Base telefónica RJ12 Mosaic - 6 contactos - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base telefónica RJ12 Mosaic - 6 contactos - 2 módulos - Blanco
REF. 078732
EAN.
3245060787325
Mecanismos del Programa Mosaic™ - tomas telefónicas Tomas telefónicasTomas RJ 11 y RJ 12 - Blanco - 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
23,37 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Instalación de conducto | Si |
Caja montada en suelo/subterránea | Si |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Tipo de conector | Otros |
Categoría | 3 |
Método de conexión | Otros |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | Si |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
---|---|
Con protección contra el polvo | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | No |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad de instalación | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN