Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086034-WEB-R.jpg)
Base de teléfono RJ 12 - Oteo - monobloc - 6 contactos - 1 salida - Blanco
Oteo
LEGRAND
Base de teléfono RJ 12 - Oteo - monobloc - 6 contactos - 1 salida - Blanco
REF. 086034
EAN.
3245060860349
La base telefónica RJ12 Oteo dispone de 6 contactos. Equipada con conectores de unión rápidos de 1/4 de vuelta. Mecanismo monobloc de superficie.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | Si |
---|---|
Montaje empotrado | No |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Atornillar |
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
Tipo de conector | Otros |
Con tomas/acoplamientos | No |
Categoría | 3 |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Método de conexión | Otros |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | Si |
Con cuadro de texto | No |
Compatible con cubiertas de terceros | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
---|---|
Con protección contra el polvo | Si |
Con resistencia de terminación | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | No |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 34.2 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN