![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4258_11N-BTICINO-1000.jpg)
Base teléfono RJ11 Axolute - 4 contactos - Tech - 1 módulo
Axolute
BTICINO
Base teléfono RJ11 Axolute - 4 contactos - Tech - 1 módulo
REF. HC4258/11N
EAN.
8012199747743
La toma telefónica RJ11 de la serie Axolute dispone de 4 contactos. Conexión con sistema 1/4 de vuelta.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
43,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Category | Other |
Colour | Aluminium |
RAL-number | 7035 |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Other |
---|---|
Outlet direction | Straight |
With dust cover | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 45.1 mm |
Device height | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 30.9 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN