![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/59/5982-BTICINO-1000.jpg)
Base teléfono RJ11 Magic - 4 contactos - Marfil
Magic
BTICINO
Base teléfono RJ11 Magic - 4 contactos - Marfil
REF. 5982
EAN.
8012199113494
La toma telefónica RJ11 de la serie Magic dispone de 4 contactos. Conexión con sistema 1/4 de vuelta.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
47,92 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Category | Other |
Colour | White |
Número RAL | 9001 |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Other |
---|---|
Outlet direction | Straight |
With dust cover | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 23.1 mm |
Device height | 40.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 39.7 mm |
Profundidad de instalación | 39.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |