![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-774387-WEB-R.jpg)
Base de teléfono Valena - RJ 12 - 6 contactos - 1 salida - Blanco
Valena
LEGRAND
Base de teléfono Valena - RJ 12 - 6 contactos - 1 salida - Blanco
REF. 774387
EAN.
3245067743874
La base telefónica RJ12 Valena dispone de 6 contactos. Equipada con conectores de unión rápidos de 1/4 de vuelta.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
24,17 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
---|---|
Outlet direction | Inclined |
With dust cover | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 82 mm |
Altura del dispositivo | 82 mm |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN