Base de televisión Classia - TV/R-SAT - final - Aluminio - 2 módulos
Classia
BTICINO
Base de televisión Classia - TV/R-SAT - final - Aluminio - 2 módulos
REF. RA4217M2P10
EAN.
8005543673713
Toma coaxial final para sistemas de TV/R+SAT con adaptador final de impedancia de 75 Ω incorporado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
21,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 2 dB |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de transmisión a 2400 MHz | 2 dB |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Device width | 44.7 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN