![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4217M2P10-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV/R-SAT - final - Blanco - 2 módulos
Classia
BTICINO
Base de televisión Classia - TV/R-SAT - final - Blanco - 2 módulos
REF. RW4217M2P10
EAN.
8005543632451
Toma coaxial final para sistemas de TV/R+SAT con adaptador final de impedancia de 75 Ω incorporado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
17,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 2 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 44.7 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN