![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RW/BT-RW4217M2P14-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV/R-SAT - intermedia - Blanco - 2 módulos
Classia
BTICINO
Base de televisión Classia - TV/R-SAT - intermedia - Blanco - 2 módulos
REF. RW4217M2P14
EAN.
8005543632499
Toma coaxial intermedia para sistemas de TV/R+SAT.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
17,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 2 dB |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de transmisión a 2400 MHz | 2 dB |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 44.7 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN