![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4214D-WEB-R.jpg)
Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - única - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Base de televisión Living Now - TV/R-SAT - única - 1 módulo
REF. K4214D
EAN.
8005543611067
La toma coaxial TV Direct Demix de L.Now te permite conectar todo tipo de televisores con una calidad de alta definición (UHD). Ha sido diseñado para instalaciones de TV o satélite.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
41,45 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 2 dB |
TV frequency band | 5-862 MHz |
Suitable for remote power supply | No |
Radio frequency band | 87.5-108 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
---|---|
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 31 mm |
Min. depth of built-in installation box | 32 mm |
Built-in depth | 22 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN