![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864057-WEB-R.jpg)
Base de televisión TV-R-SAT ñunica Niloé Step
Niloé Step
LEGRAND
Base de televisión TV-R-SAT ñunica Niloé Step
REF. 864057
EAN.
3414971123519
La toma Niloé Step TV-SAT permite distribuir las señales de TV y radio de todos los operadores. Se pueden conectar todo tipo de televisores con calidad de ultra alta definición (UHD). El mecanismo debe completarse con placa y placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
24,71 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 42.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30.9 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN