Base TV intermedia - Magic - 14 dB - marfil - 1 módulo
Magic
BTICINO
Base TV intermedia - Magic - 14 dB - marfil - 1 módulo
REF. 5152D
EAN.
8012199002316
Base coaxial intermedia para instalaciones de antena individual telealimentada y centralizada e instalaciones vía satélite con paso de corriente y de señales para la selección de los canales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
38,07 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Apto para módem de cable | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Beige |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN