Base TV Mosaic simple tipo "F". 1 módulo. A rosca. Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base TV Mosaic simple tipo "F". 1 módulo. A rosca. Blanco
REF. 078790
EAN.
3414970997975
Toma o base TV Mosaic simple, hembra. Atornillable. Tipo "F". 1 módulo. Color blanco
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
14,41 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 1.5 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Resistencia al impacto | IK03 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 35.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 23.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN