Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/774435_pw_124035.jpg)
Base TV-R-SAT final - Valena - 10 dB - 2400 MHz - Blanco
Valena
LEGRAND
Base TV-R-SAT final - Valena - 10 dB - 2400 MHz - Blanco
REF. 774436
EAN.
3245067744369
Toma Valena que asegura la distribución de señales de TV, radio y satélite.
Garantía 3 años
Consultar precio
Embalaje:
10 unidad(es)
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 82 mm |
Altura del dispositivo | 82 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN